- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili paraspigoli, profili di tenuta
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0393Base / Piattelli di spinta |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio. Plastica PA 6.Versione:brunito. Plastica colore nero.Nota:Compatibile con perni filettati con punta a sfera.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | D1 | D2 | D4 | H1 | H2 | L5 | Compatibile con perni filettati | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0393.06 | A | acciaio | 15 | 4,4 | 8,6 | 7,6 | 2,5 | 3,8 | M6 |  | | 0.00 € | | K0393.08 | A | acciaio | 18 | 5,9 | 12 | 9 | 3,5 | 4,4 | M8 |  | | 0.00 € | | K0393.10 | A | acciaio | 21 | 7,9 | 15 | 11 | 4 | 5 | M10 |  | | 0.00 € | | K0393.12 | A | acciaio | 25 | 7,9 | 18 | 13 | 5 | 6,9 | M12 |  | | 0.00 € | | K0393.206 | A | poliammide | 15 | 4,4 | 8,6 | 7,6 | 2,5 | 3,8 | M6 |  | | 0.00 € | | K0393.208 | B | poliammide | 18 | 5,9 | 12 | 9 | 3,5 | 4,4 | M8 |  | | 0.00 € | | K0393.210 | C | poliammide | 21 | 7,9 | 15 | 11 | 4 | 5 | M10, M12 |  | | 0.00 € | | K0393.212 | C | poliammide | 25 | 7,9 | 18 | 13 | 5 | 6,9 | M10, M12 |  | | 0.00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|