Gruppi merceologici
Supporti piani in plastica per piedini articolati
K2134

Supporti piani in plastica per piedini articolati

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I piedini articolati sono costituiti da un supporto piano e da una vite a testa esagonale DIN 933/ISO 4017 o da un dado esagonale di forma bassa DIN 439/ISO 4035.
La lunghezza della vite a testa esagonale è impostabile a piacere. In questo modo è possibile determinare liberamente l'altezza.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni, impedisce lo scivolamento del piedino articolato e protegge il pavimento dall'abrasione.
Materiale:Supporto piano, manicotto e dado: PA6.
Piastra antiscivolo: NBR.
Versione:colore nero.Nota:I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di test, durante i quali un carico statico è stato applicato perpendicolarmente al supporto piano al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.Montaggio:1. Inserire la vite a testa esagonale (1) o il dado esagonale (1) nel manicotto (2).
2. Far scorrere il dado di plastica (3) sulla vite a testa esagonale (1) o sul dado esagonale (1). In questo modo si crea uno snodo sferico.
3. È sufficiente premere lo snodo sferico nel supporto piano (4) dall'alto con un "clic", senza bisogno di attrezzi.
4. Premere la piastra antiscivolo (5) nel supporto piano (4) dal basso.
Accessori:Viti a testa esagonale K0871.
Dadi esagonali K0700.
FornituraPiastra antiscivolo inclusa.
Vite a testa esagonale/dado esagonale non inclusi.
Nota disegno:
1) Vite a testa esagonale/dado esagonale
2) Manicotto
3) Dado in plastica
4) Supporto piano
5) Piastra antiscivolo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2134 Supporti piani in plastica per piedini articolati 256 kB

Disegni

Supporti piani in plastica per piedini articolati

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniDGH

H1H2SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2134.2030063030M6270,817107,5 0.00 €
K2134.2040064040M6270,817107,5 0.00 €
K2134.2030083030M8270,817137,5 0.00 €
K2134.2040084040M8270,817137,5 0.00 €
K2134.2050105050M10402,5221715,5 0.00 €
K2134.2050125050M12402,5221915,5 0.00 €
K2134.2065166564,5M1646,51,828,52434 0.00 €
K2134.2083208382,5M20601,8353039 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33