K2347Supporti piani per piedini regolabili in acciaio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:verniciat gialli o fosfatati neri.Nota:I piedini regolabili sono costituiti da supporto piano e da una vite cava. La vite cava adatta deve essere selezionata in base al diametro interno D1. Il carico statico massimo è indicato in corrispondenza delle viti cave.Su richiesta:Altre dimensioni.Accessori:Vite cava K2346.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: