Gruppi merceologici
Piedini regolabili in acciaio inox, forma A
K2323_A

Piedini regolabili in acciaio inox, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Piedino di appoggio in poliammide.
Mandrino filettato in acciaio inox.
Piastra antiscivolo (NBR) 70 Shore.
Versione:Piedino di appoggio blu RAL 5005.
Mandrino filettato grezzo.
Piastra antiscivolo colore nero.
Nota:Piedini regolabili in acciaio inox con poliammide, opzionalmente con piastra antiscivolo. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino regolabile.

I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare alla base, al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono state considerate nei valori indicati.
Su richiesta:

Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.
Piedino di appoggio in nero.
Con inclinazione di 30°.

Accessori:Dadi esagonali K0700.
Nota disegno:
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B con piastra antiscivolo
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2323_A Piedini regolabili in acciaio inox, forma A 156 kB

Disegni

Piedini regolabili in acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HH1H2LSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2323.12106512X100A65M1229139391001013 0.00 €
K2323.12106512X150A65M1229189391501013 0.00 €
K2323.12106512X50A65M12298939501013 0.00 €
K2323.12106516X100A65M1629139391001318 0.00 €
K2323.12106516X150A65M1629189391501318 0.00 €
K2323.12106516X200A65M1629239392001318 0.00 €
K2323.12108316X100A83M1625135351001320 0.00 €
K2323.12108316X150A83M1625185351501320 0.00 €
K2323.12108316X200A83M1625235352001320 0.00 €
K2323.12108320X100A83M2025137371001720 0.00 €
K2323.12108320X150A83M2025187371501720 0.00 €
K2323.12108320X200A83M2025237372001720 0.00 €
K2323.12110316X100A103M1627137371001330 0.00 €
K2323.12110316X150A103M1627187371501330 0.00 €
K2323.12110316X200A103M1627237372001330 0.00 €
K2323.12110320X100A103M2027139391001730 0.00 €
K2323.12110320X150A103M2027189391501730 0.00 €
K2323.12110320X200A103M2027239392001730 0.00 €
K2323.12110324X100A103M2427139391002030 0.00 €
K2323.12110324X150A103M2427189391502030 0.00 €
K2323.12110324X200A103M2427239392002030 0.00 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33