Gruppi merceologici
Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma E, foro cieco filettato
K2041_E

Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma E, foro cieco...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:L'impugnatura ad ala Miniwing è caratterizzata da un design ergonomico e compatto.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
Materiale:

Acciaio inox 1.4308 o 1.4404.

Versione:lucidata o sabbiata.Nota:La filettatura M5 è compatibile con la rondella di tenuta Hygienic USIT® K1491.Accessori:

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® K1491 per le superfici di avvitamento.

Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2041_E Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma E, foro cieco filettato 164 kB

Disegni

Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma E, foro cieco filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaChiave
in acciaio
Superficie
corpo base
ABD

D2HH1H2TCADAcc.PrezzoOrdinare
K2041.5280412E1.4308lucidato2813M411,8152,2513,256 0.00 €
K2041.5280512E1.4308lucidato2813M511,8152,2513,257,5 0.00 €
K2041.5280612E1.4308lucidato2813M611,8152,2513,259 0.00 €
K2041.5280812E1.4308lucidato2813M811,8152,2513,259 0.00 €
K2041.5280411E1.4308sabbiata2813M411,8152,2513,256 0.00 €
K2041.5280511E1.4308sabbiata2813M511,8152,2513,257,5 0.00 €
K2041.5280611E1.4308sabbiata2813M611,8152,2513,259 0.00 €
K2041.5280811E1.4308sabbiata2813M811,8152,2513,259 0.00 €
K2041.5280422E1.4404lucidato2813M411,8152,2513,256 0.00 €
K2041.5280522E1.4404lucidato2813M511,8152,2513,257,5 0.00 €
K2041.5280622E1.4404lucidato2813M611,8152,2513,259 0.00 €
K2041.5280822E1.4404lucidato2813M811,8152,2513,259 0.00 €
K2041.5280421E1.4404sabbiata2813M411,8152,2513,256 0.00 €
K2041.5280521E1.4404sabbiata2813M511,8152,2513,257,5 0.00 €
K2041.5280621E1.4404sabbiata2813M611,8152,2513,259 0.00 €
K2041.5280821E1.4404sabbiata2813M811,8152,2513,259 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33