Gruppi merceologici
Pomelli biopolimerici con filettatura interna
K0251

Pomelli biopolimerici con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale.
Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, grigio nerastro.
Bussola in acciaio inox 1.4305.
Versione:Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero.
Bussola in acciaio inox non trattato.
Nota:Buona resistenza meccanica (testata con un fattore di sicurezza minimo di 2x).
- Buona resistenza agli agenti chimici.
Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).
Vantaggi:Questo biopolimero viene prodotto completamente da materie prime rinnovabili (senza petrolio).
Buon bilancio di CO₂ rispetto alle plastiche a base di petrolio.
Protezione delle risorse fossili limitate.
Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali gestite in modo sostenibile in Germania.
Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0251 Pomelli biopolimerici con filettatura interna 169 kB

Disegni

Pomelli biopolimerici con filettatura interna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
Dimensioni

D

D1D2D3HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0251.10005143faggio naturale1M5211219211010 0.00 €
K0251.10006143faggio naturale2M6251423251210 0.00 €
K0251.10008143faggio naturale3M8331831331514 0.00 €
K0251.1000590grigio nerastro RAL 70211M5211219211010 0.00 €
K0251.1000690grigio nerastro RAL 70212M6251423251210 0.00 €
K0251.1000890grigio nerastro RAL 70213M8331831331514 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33