Gruppi merceologici
Pomelli biopolimerici con filettatura esterna
K0251

Pomelli biopolimerici con filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale.
Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio inox 1.4305.
Versione:Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero.
Perno filettato in acciaio inox non trattato.
Nota:Buona resistenza meccanica (testata con un fattore di sicurezza minimo di 2x).
- Buona resistenza agli agenti chimici.
Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).
Vantaggi:Questo biopolimero viene prodotto completamente da materie prime rinnovabili (senza petrolio).
Buon bilancio di CO₂ rispetto alle plastiche a base di petrolio.
Protezione delle risorse fossili limitate.
Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali gestite in modo sostenibile in Germania.
Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0251 Pomelli biopolimerici con filettatura esterna 163 kB

Disegni

Pomelli biopolimerici con filettatura esterna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
D

D1D2D3HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0251.10005143X10faggio naturaleM5211219211010 0.00 €
K0251.10006143X15faggio naturaleM6251423251215 0.00 €
K0251.10008143X15faggio naturaleM8331831331515 0.00 €
K0251.1000590X10grigio nerastro RAL 7021M5211219211010 0.00 €
K0251.1000690X15grigio nerastro RAL 7021M6251423251215 0.00 €
K0251.1000890X15grigio nerastro RAL 7021M8331831331515 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33