Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Boccola filettata in ottone.
Gambo filettato in acciaio.
Versione:Pomello colore nero.
Gambo filettato zincato.
Nota disegno:
Forma D: con boccola filettata, senza coperchio
Forma K: con boccola filettata
Forma L: con filettatura esterna
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1090 Pomelli a lobi 151 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a lobi

Pomelli a lobi, forma D, con bussola filettata, senza coperchio

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi, forma D, con bussola filettata, senza coperchio

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DD1D2D6HH3TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1090.53005DM53015112211184 0.00 €
K1090.53006DM63015112211184 0.00 €
K1090.53008DM83015112211184 0.00 €
K1090.54006DM6401712,524,512,5186 0.00 €
K1090.54008DM8401712,524,512,5186 0.00 €
K1090.54010DM10401712,524,512,5186 0.00 €
K1090.55008DM85020142915,51811 0.00 €
K1090.55010DM105020142915,51811 0.00 €
K1090.55012DM1250201429141811 0.00 €
K1090.56010DM10602416,534181816 0.00 €
K1090.56012DM12602416,534181816 0.00 €

Pomelli a lobi, forma K, con bussola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi, forma K, con bussola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DD1D2D6HH3TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1090.23005KM5301592211141,5 0.00 €
K1090.23006KM6301592211101,5 0.00 €
K1090.24006KM640171224,512161 0.00 €
K1090.24008KM840171224,512141 0.00 €
K1090.24010KM1040171224,512141 0.00 €
K1090.25008KM8502014,52915,5141,5 0.00 €
K1090.25010KM10502014,52915,5141,5 0.00 €
K1090.25012KM12502014,52915,5181,5 0.00 €
K1090.26010KM106024183418211,5 0.00 €
K1090.26012KM126024183418181,5 0.00 €

Pomelli a lobi, forma L, con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi, forma L, con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DD1D2D6HH3T1LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1090.43006X16LM63015922111,516 0.00 €
K1090.43006X20LM63015922111,520 0.00 €
K1090.43006X30LM63015922111,530 0.00 €
K1090.43008X16LM83015922111,516 0.00 €
K1090.43008X20LM83015922111,520 0.00 €
K1090.43008X30LM83015922111,530 0.00 €
K1090.43008X40LM83015922111,540 0.00 €
K1090.44006X16LM640171224,512,5116 0.00 €
K1090.44006X20LM640171224,512,5120 0.00 €
K1090.44006X30LM640171224,512,5130 0.00 €
K1090.44006X40LM640171224,512,5140 0.00 €
K1090.44008X20LM840171224,512,5120 0.00 €
K1090.44008X30LM840171224,512,5130 0.00 €
K1090.44008X40LM840171224,512,5140 0.00 €
K1090.44008X50LM840171224,512,5150 0.00 €
K1090.45008X20LM8502014,529151,520 0.00 €
K1090.45008X30LM8502014,529151,530 0.00 €
K1090.45008X40LM8502014,529151,540 0.00 €
K1090.45010X20LM10502014,529151,520 0.00 €
K1090.45010X30LM10502014,529151,530 0.00 €
K1090.45010X40LM10502014,529151,540 0.00 €
K1090.45010X50LM10502014,529151,550 0.00 €
K1090.46010X20LM1060241834181,520 0.00 €
K1090.46010X30LM1060241834181,530 0.00 €
K1090.46010X40LM1060241834181,540 0.00 €
K1090.46010X50LM1060241834181,550 0.00 €
K1090.46012X20LM1260241834181,520 0.00 €
K1090.46012X30LM1260241834181,530 0.00 €
K1090.46012X40LM1260241834181,540 0.00 €
K1090.46012X50LM1260241834181,550 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33