Gruppi merceologici
Pomelli con filettatura esterna
K1289

Pomelli con filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31.
Acciaio o acciaio inox.
Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Su richiesta:Altre lunghezze di viti.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1289 Pomelli con filettatura esterna 128 kB

Disegni

Pomelli con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
D

D1D2HLCADAcc.PrezzoOrdinare
K1289.1805X10acciaio automaticoM518101510 0.00 €
K1289.2106X10acciaio automaticoM621121710 0.00 €
K1289.2506X10acciaio automaticoM625142110 0.00 €
K1289.3308X15acciaio automaticoM833182915 0.00 €
K1289.11805X10acciaio inoxM518101510 0.00 €
K1289.12106X10acciaio inoxM621121710 0.00 €
K1289.12506X10acciaio inoxM625142110 0.00 €
K1289.13308X15acciaio inoxM833182915 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33