Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Gambo filettato in acciaio.
Boccola filettata in acciaio o ottone.
Versione:Gambo filettato zincato.
Boccola filettata zincata o in ottone non trattata.
Nota disegno:
Forma C: foro cieco filettato
Forma E: boccola filettata
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1223 Pomelli zigrinati 145 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli zigrinati

Pomelli zigrinati, forma C, con foro cieco filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli zigrinati, forma C, con foro cieco filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
D

D1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K1223.102206CplasticaM622121367,5 0.00 €
K1223.102606CplasticaM6261720149 0.00 €

Pomelli zigrinati, forma E, con boccola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli zigrinati, forma E, con boccola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
D

D1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K1223.212205EottoneM522121366 0.00 €
K1223.202606EacciaioM62617201410 0.00 €
K1223.202608EacciaioM82617201412 0.00 €

Pomelli zigrinati, forma L, con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli zigrinati, forma L, con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
D

D1D2HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1223.302205X10LacciaioM5221213610 0.00 €
K1223.302205X15LacciaioM5221213615 0.00 €
K1223.302205X20LacciaioM5221213620 0.00 €
K1223.302206X10LacciaioM6221213610 0.00 €
K1223.302206X15LacciaioM6221213615 0.00 €
K1223.302206X20LacciaioM6221213620 0.00 €
K1223.302206X30LacciaioM6221213630 0.00 €
K1223.302606X10LacciaioM6261513610 0.00 €
K1223.302606X15LacciaioM6261513615 0.00 €
K1223.302606X20LacciaioM6261513620 0.00 €
K1223.302606X30LacciaioM6261513630 0.00 €
K1223.302608X15LacciaioM8261513615 0.00 €
K1223.302608X20LacciaioM8261513620 0.00 €
K1223.302608X30LacciaioM8261513630 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33