Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0279.4005 | K | M5 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 12,5 |  | | 0.00 € | | K0279.4006 | K | M6 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 12,5 |  | | 0.00 € | | K0279.4008 | K | M8 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 12,5 |  | | 0.00 € | | K0279.4010 | K | M10 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 12,5 |  | | 0.00 € | | K0279.5006 | K | M6 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 12,5 |  | | 0.00 € | | K0279.5008 | K | M8 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 12,5 |  | | 0.00 € | | K0279.5010 | K | M10 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 12,5 |  | | 0.00 € | | K0279.6006 | K | M6 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 12,5 |  | | 0.00 € | | K0279.6008 | K | M8 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 12,5 |  | | 0.00 € | | K0279.6010 | K | M10 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 12,5 |  | | 0.00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0279.4006X15 | L | M6 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 15 |  | | 0.00 € | | K0279.4006X20 | L | M6 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 20 |  | | 0.00 € | | K0279.4006X25 | L | M6 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 25 |  | | 0.00 € | | K0279.4006X35 | L | M6 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 35 |  | | 0.00 € | | K0279.4008X16 | L | M8 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 16 |  | | 0.00 € | | K0279.4008X25 | L | M8 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 25 |  | | 0.00 € | | K0279.4008X35 | L | M8 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 35 |  | | 0.00 € | | K0279.4010X20 | L | M10 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 20 |  | | 0.00 € | | K0279.4010X30 | L | M10 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 30 |  | | 0.00 € | | K0279.4010X40 | L | M10 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 40 |  | | 0.00 € | | K0279.4010X50 | L | M10 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 50 |  | | 0.00 € | | K0279.5006X15 | L | M6 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 15 |  | | 0.00 € | | K0279.5006X20 | L | M6 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 20 |  | | 0.00 € | | K0279.5006X25 | L | M6 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 25 |  | | 0.00 € | | K0279.5006X35 | L | M6 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 35 |  | | 0.00 € | | K0279.5008X16 | L | M8 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 16 |  | | 0.00 € | | K0279.5008X25 | L | M8 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 25 |  | | 0.00 € | | K0279.5008X35 | L | M8 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 35 |  | | 0.00 € | | K0279.5010X30 | L | M10 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 30 |  | | 0.00 € | | K0279.5010X40 | L | M10 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 40 |  | | 0.00 € | | K0279.5010X50 | L | M10 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 50 |  | | 0.00 € | | K0279.6006X15 | L | M6 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 15 |  | | 0.00 € | | K0279.6006X20 | L | M6 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 20 |  | | 0.00 € | | K0279.6006X35 | L | M6 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 35 |  | | 0.00 € | | K0279.6008X16 | L | M8 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 16 |  | | 0.00 € | | K0279.6008X25 | L | M8 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 25 |  | | 0.00 € | | K0279.6008X35 | L | M8 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 35 |  | | 0.00 € | | K0279.6010X20 | L | M10 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 20 |  | | 0.00 € | | K0279.6010X30 | L | M10 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 30 |  | | 0.00 € | | K0279.6010X40 | L | M10 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 40 |  | | 0.00 € | | K0279.6010X50 | L | M10 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 50 |  | | 0.00 € | |
|