Warengruppen

Der neue Spanntechnik Katalog von KIPP

zurück
  • Der neue Spanntechnik Katalog von KIPP

200 NEUHEITEN − das ist der neue KIPP Katalog SPANNTECHNIK 2021

Im 580 Seiten umfassenden Katalog SPANNTECHNIK wird das Programm wesentlich erweitert – nicht nur um einzelne Produktvarianten, sondern komplett neue Systeme.

Zu den NEUHEITEN gehören:

  • Der 5-Achs-Spanner KIPPflexX als Schraubstock für die Rohteilspannung bzw. als Zentrisch-Spanner für die Niederzugspannung − 2IN1.
  • Das 5-Achs-Modul-Spannsystem 138 für die Nullpunkt-Spannung großer bzw. schwerer Werkstücke.
  • Pneumatisch betätigte Spannelemente für die Teilautomatisierung von Prozessen.
  • Ein Kettenspannsystem für sicheres Spannen und Fixieren von großen, runden und unförmigen Werkstücken in den Bereichen Maschinenbau und Anlagenbau.
  • Neue Grundelemente mit T-Nuten, in weiteren Fußabmessungen sowie Höhen-Varianten und Kubus-Varianten.

Er erscheint in vier Sprachen und steht auch als eCatalogue oder PDF-Ausgabe zum Download bereit.

Katalog jetzt bestellen!

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33