Das HEINRICH KIPP WERK hat pneumatische Spannelemente in sein Sortiment aufgenommen. Die Produkte sind für einfache Spann- und Positionieraufgaben konzipiert und bewähren sich überall dort, wo Werkstücke automatisiert und schnell ausgetauscht werden müssen: zum Beispiel beim Wechseln von Paletten, Vorrichtungsplatten oder auch Roboterzubehör. Dank der robusten Konstruktion eignen sich KIPP Spannelemente für anspruchsvolle Einsatzbedingungen in der Halbleiterfertigung, Lebensmittelverarbeitung sowie in pharmazeutischen und kosmetischen Produktionsumgebungen. Verfügbar sind folgende Produkte:
- Zwei unterschiedliche Positionieraufnahmen (einfach- bzw. doppeltwirkend) für das Spannen mit Bolzen. Sie gewährleisten eine Spannkraft von 30 bzw. 40 N (bei 0,5 MPa). Die Flanschausführung verfügt über eine Sicherheitsfunktion – hier greift bei Druckluftabfall eine integrierte Feder.
- Positionierzylinder, die das Spannen über Aufnahmebuchsen möglich machen. Die beiden erhältlichen Varianten unterscheiden sich durch das Spannprinzip: Variante 1 ist im Ausgangszustand durch eine Feder gespannt. Die Spannkraft beträgt hierbei 50 N. Durch Druckluft wird der Positionierzylinder entspannt. Variante 2 ist im Ausgangszustand entspannt. Durch Druckluft erzielt der Positionierzylinder eine Spannkraft von 150 N (bei 0,5 MPa).
- Zentrierspanner für die direkte Werkstückspannung. Sie erlauben Spanndurchmesser von 16-20 mm und eine Haltekraft von 77 N (bei 0,5 MPa).
KIPP Spannelemente sind mit Grundkörpern aus Edelstahl, gehärteter Pin und Buchse sowie Dichtungen aus dem Elastomer NBR ausgerüstet. Sie punkten mit einer guten Wiederholgenauigkeit von ca. ± 0,2 mm. Der Betriebsdruck liegt bei 0,3-0,7 MPa. |