Warengruppen

Zuverlässig fixiert: Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion

zurück
  • Übersicht der Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion

Zuverlässig fixiert

Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion

Das HEINRICH KIPP WERK hat neue Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion entwickelt, die ein unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen verhindern. So sorgen die Bedienteile für mehr Sicherheit, nicht nur in Produktionsumgebungen.

Merkmale der Klemmhebel im Überblick:

  • Effektive Funktionsweise: Der Anwender muss den Griffhebel drücken, damit die Verzahnung einrastet – erst dann kann er die Klemmung lösen oder anziehen. Die Rückstellung erfolgt über eine Feder, sobald der Griffhebel losgelassen wird.

  • Optische Akzente: Der Griff des Klemmhebels ist aus verstärktem Kunststoff hergestellt und in den Farben Schwarz und Rot erhältlich. Ein Schloss-Symbol auf der Oberseite weist auf den besonderen Mechanismus hin.

  • Vielfältige Einsatzbereiche: Die Sicherheitsklemmhebel erlauben das schnelle und zuverlässige Fixieren von Komponenten im Vorrichtungsbau oder Werkzeugbau. Dank der geschlossenen Griffkontur ohne Störkanten eignen sich die neuen Bedienteile darüber hinaus optimal für medizinische Vorrichtungen sowie für Sportgeräte oder Reha-Geräte.

Die neuen Sicherheitsklemmhebel sind sowohl mit Innengewinde als auch mit Außengewinde in den Größen M5, M6 und M8 verfügbar.


Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33