Grupos de mercadorias
Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão e parafuso prisioneiro de aço inoxidável - inch
K0645_AG inch

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca macho, arruela...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca 1.4308 (corresponde ao AISI 304).
Arruela de pressão de aço inoxidável , endurecida.
Pino de eixo, prisioneiro em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão, pino de eixo e prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Indicação:A superfície de fixação da arruela de pressão vem levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0645_AG inch Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão e parafuso prisioneiro de aço inoxidável - inch 182 kB

Desenhos

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão e parafuso prisioneiro de aço inoxidável - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície
Corpo básico
DD1D2BB1HH1AA1LCurso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K0645.75410ADX10com polimento eletrolítico6-3212613,811,5913,52227,51010,550 sob consulta
K0645.75410ADX15com polimento eletrolítico6-3212613,811,5913,52227,51510,550 sob consulta
K0645.75410ADX30com polimento eletrolítico6-3212613,811,5913,52227,53010,550 sob consulta
K0645.85410ADX10com polimento eletrolítico6-3212614,411,5913,52833,51010,645 sob consulta
K0645.85410ADX15com polimento eletrolítico6-3212614,411,5913,52833,51510,645 sob consulta
K0645.85410ADX30com polimento eletrolítico6-3212614,411,5913,52833,53010,645 sob consulta
K0645.75410AEX10com polimento eletrolítico8-3212613,811,5913,52227,51010,550 sob consulta
K0645.75410AEX15com polimento eletrolítico8-3212613,811,5913,52227,51510,550 sob consulta
K0645.75410AEX30com polimento eletrolítico8-3212613,811,5913,52227,53010,550 sob consulta
K0645.85410AEX10com polimento eletrolítico8-3212614,411,5913,52833,51010,645 sob consulta
K0645.85410AEX15com polimento eletrolítico8-3212614,411,5913,52833,51510,645 sob consulta
K0645.85410AEX30com polimento eletrolítico8-3212614,411,5913,52833,53010,645 sob consulta
K0645.75413ADX10jateado6-3212613,811,5913,52227,51010,550 sob consulta
K0645.75413ADX15jateado6-3212613,811,5913,52227,51510,550 sob consulta
K0645.75413ADX30jateado6-3212613,811,5913,52227,53010,550 sob consulta
K0645.85413ADX10jateado6-3212614,411,5913,52833,51010,645 sob consulta
K0645.85413ADX15jateado6-3212614,411,5913,52833,51510,645 sob consulta
K0645.85413ADX30jateado6-3212614,411,5913,52833,53010,645 sob consulta
K0645.75413AEX10jateado8-3212613,811,5913,52227,51010,550 sob consulta
K0645.75413AEX15jateado8-3212613,811,5913,52227,51510,550 sob consulta
K0645.75413AEX30jateado8-3212613,811,5913,52227,53010,550 sob consulta
K0645.85413AEX10jateado8-3212614,411,5913,52833,51010,645 sob consulta
K0645.85413AEX15jateado8-3212614,411,5913,52833,51510,645 sob consulta
K0645.85413AEX30jateado8-3212614,411,5913,52833,53010,645 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33