Grupos de mercadorias
Trilhos telescópicos de extensão parcial, capacidade de carga de até 15 kg
K0536

Trilhos telescópicos de extensão parcial, capacidade de carga...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Trilhos em aço.
Gaiolas de esferas em plástico.
Esferas em aço C.
Versão:Trilhos galvanizados a fogo.
Esferas endurecidas.
Indicação:Com trilhos telescópicos com extensão parcial, o curso é menor do que o comprimento de montagem. Eles são uma solução com baixo custo para gavetas ou mecanismos semelhantes com pequena fricção. A capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos informa a capacidade de suporte de carga máxima em um par telescópico montado na vertical com utilização de um curso de extração completo. As capacidades de carga informadas referem-se ao valor máximo com 100.000 ciclos. Os trilhos telescópicos podem ser extraídos em ambos os lados.Observar:Todos os trilhos telescópicos são testados de acordo com a norma DIN EN 15338.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0536 Trilhos telescópicos de extensão parcial, capacidade de carga de até 15 kg 199 kB
 TH_009_Teleskopschienen_ptBR 310 kB

Desenhos

Trilhos telescópicos de extensão parcial, capacidade de carga de até 15 kg

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AA1Curso
S
LProfundidade da gaveta
de - até
Capacidade de carga
por par
kg
statusCADAces.PreçoEncomendar
K0536.10406352330276406406 - 67215estoque quase esgotadosob consulta

Indicação(ões) sobre este artigo

Indicação: 

Aqui você encontra produtos fora de linha, além de ótimas ofertas.

Venda por pares
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33