Grupos de mercadorias

A Kipp pertence às melhores empresas profissionalizantes da Alemanha

voltar
  • A Kipp pertence às melhores empresas profissionalizantes da Alemanha

Premiada pela revista FOCUS MONEY

A Kipp pertence às melhores empresas profissionalizantes da Alemanha

De acordo com uma pesquisa feita pelas revistas TEST e FOCUS MONEY, A HEINRICH KIPP WERK é considerada uma das melhores empresas profissionalizantes da Alemanha. Os diretores Heinrich Kipp e Nicolas Kipp ficaram contentes com o resultado positivo e se concentram no futuro com a premissa, de que para superar obstáculos, é de grande importância convencer os jovens da atualidade, talentosos e motivados, de iniciar um curso profissionalizante ou de caráter dual na empresa.
A HEINRICH KIPP WERK ocupa hoje 50 aprendizes distribuídos em 12 diferentes setores profissionais, como, mecânicos industrias, técnicos em logística de armazenagem ou de design de produtos. Além disso, a KIPP forma profissionais nos setores comerciais, possibilitando um estudo dual. No total, a cota de aprendizes e estagiários chega a aprox. 14 % dos funcionários.
“Sempre valorizamos a nossa própria capacidade de formação profissional, investindo assim de forma direta no nosso futuro”, esclarece o diretor Heinrich Kipp.
„É muito importante para nós, sobressair como empresa atrativa, que investe na formação de profissionais, a fim de ganhar os melhores candidatos. Em geral, pretendemos expandir mais esta área no futuro”, complementa o diretor Nicolas Kipp.
A melhor prova disso, é o projeto de expansão de uma oficina própria para aprendizes das profissões mecânicas.
Os responsáveis pelas pesquisas realizadas pelas revistas DEUTSCHLAND TEST e FOCUS MONEY sobre o tema „As melhores empresas profissionalizantes da Alemanha“, entrevistaram os responsáveis pela área de formação profissional das 20.000 empresas com o maior número de funcionários de mais de 90 setores. Para obter uma avaliação da qualidade da formação profissional, serviram como índices, os dados relacionados ao sucesso ou ao número de formandos. Das 20.000 empresas pesquisadas, 745 receberam o prêmio de qualificação.
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33