Grupos de mercadorias
Mordente escalonado com barra-Gripp de encaixe para MORSA NC
K1273

Mordente escalonado com barra-Gripp de encaixe para MORSA NC

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça endurecida e retificada.Indicação:Os elementos de encaixe do mordente escalonado são adequados para o aumento da abertura de largura na morsa NC. As barras Gripp podem ser trocadas por barras com superfícies de fixação lisas (veja K0591.125117).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1273 Mordente escalonado com barra-Gripp de encaixe para MORSA NC 242 kB
 Indicação técnica para Morsas NC 402 kB

Desenhos

Mordente escalonado com barra-Gripp de encaixe para MORSA NC

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAdequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K1273.1251morsa NC 125 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33