Grupos de mercadorias
Placa de base para morsa autocentrante
K1274

Placa de base para morsa autocentrante

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça endurecida e retificada.Indicação:Forma A:
A placa base possibilita a fixação da morsa autocentrante (65 - 80 - 125) nos sistemas de fixação modular M12/12F7 com distância de intervalos de grade de 50 mm.

Forma B+C:
A placa base possibilita a fixação da morsa autocentrante (65 -80 - 125) na mesa de trabalho com ranhuras em T.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1274 Placa de base para morsa autocentrante 438 kB

Desenhos (visão geral)

Placa de base para morsa autocentrante
Placa de base para morsa autocentrante

Placa de base para morsa autocentrante, Forma A

mais informações

Desenhos

Placa de base para morsa autocentrante, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaAdequado para

Peso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1274.12175200Amorsa autocentrante 65, 80, 1254,03 sob consulta

Placa de base para morsa autocentrante, Forma B

mais informações

Desenhos

Placa de base para morsa autocentrante, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaAdequado para

Peso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1274.00175260Bmorsa autocentrante 65, 806,3 sob consulta

Placa de base para morsa autocentrante, Forma C

mais informações

Desenhos

Placa de base para morsa autocentrante, Forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaAdequado para

Peso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1274.00230275Cmorsa autocentrante 1257,5 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33