Grupos de mercadorias
Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares fundidos com precisão
K0227

Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Tubo de ligação e material de fixação em aço inoxidável 1.4301.
Cantos de fixação em fundição de precisão 1.4581.

Versão:Tubo de ligação retificado e de fino acabamento ou com revestimento plástico, cor preta.
Cantos de fixação jateados, foscos e semibrilhantes, com polimento eletrolítico.
Indicação:Incluídos no fornecimento dos puxadores tubulares da forma A: parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, porcas e arruelas.
Incluídos no fornecimento dos puxadores tubulares da forma B: parafusos sextavados e e arruelas.
Montagem:Forma A pelo lado de manuseio,
Forma B pela parte traseira.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0227 Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares fundidos com precisão 158 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares fundidos com precisão

Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares fundidos com precisão, montagem pelo lado de manuseio

mais informações

Desenhos

Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares fundidos com precisão, montagem pelo lado de manuseio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaCor
do corpo
básico
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0227.200081Aretificado20026M8x35602261000 sob consulta
K0227.300081Aretificado30026M8x35603261000 sob consulta
K0227.400081Aretificado40026M8x35604261000 sob consulta
K0227.200082Acor preta, plástico recartilhado20026M8x35602261000 sob consulta
K0227.300082Acor preta, plástico recartilhado30026M8x35603261000 sob consulta
K0227.400082Acor preta, plástico recartilhado40026M8x35604261000 sob consulta

Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares fundidos com precisão, montagem pelo lado traseiro

mais informações

Desenhos

Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares fundidos com precisão, montagem pelo lado traseiro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaCor
do corpo
básico
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0227.200083Bretificado20026M8x20602261000 sob consulta
K0227.300083Bretificado30026M8x20603261000 sob consulta
K0227.400083Bretificado40026M8x20604261000 sob consulta
K0227.200084Bcor preta, plástico recartilhado20026M8x20602261000 sob consulta
K0227.300084Bcor preta, plástico recartilhado30026M8x20603261000 sob consulta
K0227.400084Bcor preta, plástico recartilhado40026M8x20604261000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33