Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca fêmea, ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável - inch
K0124 inch

Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca fêmea, ponta...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308 (corresponde ao AISI 304).
Demais peças de aço 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais adicionais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0124 inch Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca fêmea, ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável - inch 245 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca fêmea, ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BQuant.
de
dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0124.92A221/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,51010 sob consulta
K0124.92A325/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,51010 sob consulta
K0124.93A335/16-181416212241,5102454,558,580911111 sob consulta
K0124.93A433/8-161416212241,5102454,558,580911111 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33