Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida eletroliticamente, com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável - inch
K0121 inch

Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida eletroliticamente,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em aço inoxidável 1.4308 (corresponde ao AISI 304).
Demais peças de aço em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão:Cabo da alavanca em aço inoxidável com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais adicionais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0121 inch Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida eletroliticamente, com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável - inch 261 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida eletroliticamente, com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
XAA1TDD1D2HH1H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0121.11A3aço inoxidável5/16-18831071719282040,5126568,524 sob consulta
K0121.11A4aço inoxidável3/8-16831071719282040,5126568,524 sob consulta
K0121.11A5aço inoxidável1/2-13831071719282040,5126568,524 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33