Grupos de mercadorias
Anéis de chave em aço inoxidável
K0367

Anéis de chave em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4310 e 1.4401.

Versão:superfície sem tratamento ou brunida.Indicação:Adequado para cabos de segurança antiperda e cabos de segurança em espiral, bem como para pinos de bloqueio esférico, pinos de trava rápida e pinos de bloqueio com um pequeno furo no manípulo ou com um anel de tração.Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0367 Anéis de chave em aço inoxidável 138 kB

Desenhos

Anéis de chave em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Chave
de aço
Superfície
Corpo básico
DD1CADAces.PreçoEncomendar
K0367.151.4310superfície sem tratamento151.0 sob consulta
K0367.191.4310superfície sem tratamento191.0 sob consulta
K0367.231.4310superfície sem tratamento231.2 sob consulta
K0367.281.4310superfície sem tratamento281.7 sob consulta
K0367.1151.4310brunido151.0 sob consulta
K0367.1191.4310brunido191.0 sob consulta
K0367.1231.4310brunido231.2 sob consulta
K0367.1281.4310brunido281.7 sob consulta
K0367.2151.4401superfície sem tratamento151.0 sob consulta
K0367.2191.4401superfície sem tratamento191.0 sob consulta
K0367.2231.4401superfície sem tratamento231.2 sob consulta
K0367.2281.4401superfície sem tratamento281.7 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33