Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Pinos em aço.
Anel de chave em aço inoxidável.
Versão:Pino zincado.
Anel de chave com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de encaixe servem para fixar e unir peças em geral assim como peças de trabalho com rapidez e facilidade.

Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.

Os pinos de encaixe com anel de chave constituem uma alternativa mais econômica em relação aos pinos de encaixe na versão padrão.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0365 Pinos de trava rápida de aço com anel de chave de aço inoxidável 140 kB

Desenhos

Pinos de encaixe com anel de chave

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2LL1L5Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0365.1023060152366,51572222  sob consulta
K0365.1023060202366,52072722  sob consulta
K0365.1023060302366,53073722  sob consulta
K0365.1023060402366,54074722  sob consulta
K0365.1028080302888,83083838  sob consulta
K0365.1028080402888,84084838  sob consulta
K0365.1028080502888,85085838  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33