Grupos de mercadorias
Suporte de base com mecanismo de rolamento
K1081

Suporte de base com mecanismo de rolamento

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Perfil de alumínio.
Placa de acrílico.
Versão:Perfil quadrado.
Placa em vidro acrílico.
Indicação:Altura total: 1960 mm
Largura do quadro: 900 mm
Comprimento da base: 530 mm

Suporte de base composto de um quadro de alumínio e placas em vidro acrílico inseridas.
Construído de forma resistente e de aplicação universal.

Perfil quadrado, quadro aberto na parte superior.
Vidro acrílico de 850 x 850 mm, espessura de 4 mm.
Altura livre total: 1060 mm.
2 rodízios industriais giratórios com imobilizadores para um posicionamento seguro.
Aplicação:Lojas/Farmácias
Mercearias/Áreas de caixa
Consultórios médicos/Salas de espera
Balcões de atendimento/Áreas de entrada
Sob consulta:Tamanhos especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1081 Suporte de base com mecanismo de rolamento 60,8 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoCADAces.PreçoEncomendar
K1081.26Suporte de basesob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33