Grupos de mercadorias
Sapatas de pressão de plástico para grampos de força
K2226

Sapatas de pressão de plástico para grampos de força

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Adequadas para a fixação de peças e superfícies sensíveis.Material:Plástico.Versão:preto.Indicação:Não há sapatas de pressão de plástico disponíveis para grampos de força com uma força de aperto de 60 kN.Acessórios:Grampos de força K1205
Grampos de força trifásicos K1664
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2226 Sapatas de pressão de plástico para grampos de força 197 kB

Desenhos

Sapatas de pressão de plástico para grampos de força

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoBB1HL

CADAces.PreçoEncomendar
K2226.0202013,512,511,4 sob consulta
K2226.0272718,519,518 sob consulta
K2226.0303020,52424 sob consulta
K2226.0383825,52825 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33