Grupos de mercadorias
Grampos sem escalonamento, reguláveis
K1956

Grampos sem escalonamento, reguláveis

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:zincado, cor azul.
Sem parafuso de fixação.
Indicação:O grampo de fixação sem escalonamento permite a fixação rápida e contínua de várias alturas, sem a utlilização adicional de calços, ocupando ainda pouco espaço na mesa de trabalho. Ele foi planejado para as mais altas cargas e é adequado principalmente para a fixação de ferramentas de corte e de estampagem.
Parafusos de fixação adequados, veja item K0698/K0699.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1956 Grampos sem escalonamento, reguláveis 272 kB

Desenhos

Grampos sem escalonamento, reguláveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoPara largura
de ranhura
Parafuso
de fixação
adequado
D

LL1L2L3L4L5BHH1CADAces.PreçoEncomendar
K1956.1212, 14M1213886823144828380-4057 sob consulta
K1956.1616, 18M161813010129187438560-6590 sob consulta
K1956.2020, 22M202214411232208046660-70103 sob consulta
K1956.2424, 28M2425174135392410052760-85120 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33