Grupos de mercadorias
Cilindro roscado hidráulico atuação única com retorno de mola
K1861

Cilindro roscado hidráulico atuação única com retorno de mola

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os cilindros roscados de atuação única com retorno de mola são caracterizados por seu design compacto e, por isso, são frequentemente utilizados como cilindros de fixação. Eles podem ser posicionados a distâncias muito próximas um do outro. Os cilindros roscados podem ser operados sem uma superfície de contra fixação por causa do limite do curso interno. Os raspadores duplos instalados de padrão evitam vazamentos dinâmicos e, portanto, aumentam a vida útil dos cilindros roscados. A reposição do êmbolo para a posição inicial é realizada por uma mola integrada.Material:Carcaça e êmbolo em aço.
Vedação em NBR.
Versão:Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Indicação:Os cilindros roscados têm a capacidade de suportar a carga máxima tanto em estado tensionado quanto em estado relaxado.
Para evitar danos nas vedações durante a montagem, certifique-se de que os chanfros de inserção, bem como os furos transversais para o fornecimento de óleo, estejam bem arredondados.
Um anel de vedação contra o fundo do furo roscado permite vedar o cilindro roscado.
Devido ao design do êmbolo, não é necessário ventilar o espaço da haste.

Os cilindros roscados devem ser protegidos de materiais de corte e refrigerantes agressivos.

Os posicionadores para a forma B não estão incluídos no fornecimento.

Observar as indicações de segurança.
Modo de operação:Canais perfurados.Dados técnicos:Pressão operacional máx.: 400 bar.Montagem:Ver contorno de construção.Vantagens:- Raspador de metal integrado.
- Medidas de montagem reduzidas.
- Aplicável sem uma superfície de contra fixação.
- Possíveis cargas em posição recolhida.
- Fornecimento de pressão sem fios.
Acessórios:Forma B:
- Pinos de apoio K0307.
- Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Grippers forma sextavada K0386.
Indicação de desenho:
1) Contorno de construção
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1861 Cilindro roscado hidráulico atuação única com retorno de mola 362 kB
 Indicações técnicas para elementos de fixação hidráulicos 152 kB

Desenhos (visão geral)

Cilindro roscado hidráulico atuação única com retorno de mola

Cilindro roscado hidráulico, atuação única com retorno de mola, forma A

mais informações

Desenhos

Cilindro roscado hidráulico, atuação única com retorno de mola, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDiâmetro
do êmbolo
CursoTipo de
conexão
D

GHH1H2H3H8H9H10CADAces.PreçoEncomendar
K1861.1210230711A1210canais perfurados6M22x1,538277315626,5 sob consulta
K1861.1612230711A1612canais perfurados6M26x1,546,5348319733,5 sob consulta
K1861.2015230711A2015canais perfurados7M30x1,556438423742,5 sob consulta
K1861.2516230711A2516canais perfurados7M38x1,559,545,511526,51045 sob consulta
K1861.3220230711A3220canais perfurados8M48x1,58771,5127401171 sob consulta
Código do artigoFormaDiâmetro
do êmbolo
LRSWForça de tensão
a 100 bar
(kN)
Força de tensão
a 400 bar
(kN)
Força de
retorno da
mola mín. (N)
Necessidade de óleo/10 mm
Hub
(cm³)
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1861.1210230711A123125241,14,5301,1340 sob consulta
K1861.1612230711A1634352728502,0150 sob consulta
K1861.2015230711A204050323,112,5753,1460 sob consulta
K1861.2516230711A255270414,919,61254,9180 sob consulta
K1861.3220230711A3262100508322008,04225 sob consulta

Cilindro roscado hidráulico, atuação única com retorno de mola, forma B

mais informações

Desenhos

Cilindro roscado hidráulico, atuação única com retorno de mola, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDiâmetro
do êmbolo
CursoTipo de
conexão
D

GG1HH1H2H3H5H6H8H9H10CADAces.PreçoEncomendar
K1861.1210230811B1210canais perfurados6M22x1,5M645277105,56,515626,5 sob consulta
K1861.1612230811B1612canais perfurados6M26x1,5M652,534895,56,519733,5 sob consulta
K1861.2015230811B2015canais perfurados7M30x1,5M865,543813,56823742,5 sob consulta
K1861.2516230811B2516canais perfurados7M38x1,5M868,545,511147826,51045 sob consulta
K1861.3220230811B3220canais perfurados8M48x1,5M129871,51218912401171 sob consulta
Código do artigoFormaDiâmetro
do êmbolo
LSW1Força de tensão
a 100 bar
(kN)
Força de tensão
a 400 bar
(kN)
Força de
retorno da
mola mín. (N)
Necessidade de óleo/10 mm
Hub
(cm³)
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1861.1210230811B1231101,14,5301,1340 sob consulta
K1861.1612230811B16341328502,0150 sob consulta
K1861.2015230811B2040173,112,5753,1460 sob consulta
K1861.2516230811B2552194,919,61254,9180 sob consulta
K1861.3220230811B3262248322008,04225 sob consulta

Cilindro roscado hidráulico, atuação única com retorno de mola, forma C

mais informações

Desenhos

Cilindro roscado hidráulico, atuação única com retorno de mola, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDiâmetro
do êmbolo
CursoTipo de
conexão
D

GHH1H2H3H8H9H10CADAces.PreçoEncomendar
K1861.1210230911C1210canais perfurados6M22x1,545,527710,515626,5 sob consulta
K1861.1612230911C1612canais perfurados6M26x1,5543481119733,5 sob consulta
K1861.2015230911C2015canais perfurados7M30x1,569,543817,523742,5 sob consulta
K1861.2516230911C2516canais perfurados7M38x1,572,545,5111826,51045 sob consulta
K1861.3220230911C3220canais perfurados8M48x1,510071,51220401171 sob consulta
Código do artigoFormaDiâmetro
do êmbolo
LSWForça de tensão
a 100 bar
(kN)
Força de tensão
a 400 bar
(kN)
Força de
retorno da
mola mín. (N)
Necessidade de óleo/10 mm
Hub
(cm³)
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1861.1210230911C1231241,14,5301,1340 sob consulta
K1861.1612230911C16342728502,0150 sob consulta
K1861.2015230911C2040323,112,5753,1460 sob consulta
K1861.2516230911C2552414,919,61254,9180 sob consulta
K1861.3220230911C3262508322008,04225 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33