Grupos de mercadorias

Tecnologia de fixação ponto zero KIPP UNILOCK

voltar

A KIPP amplia seu portfólio de tecnologia de fixação pneumática de ponto zero.
Três novos módulos de fixação na linha KIPP UNILOCK.

Ampliamos ainda mais a linha KIPP UNILOCK no campo da tecnologia de fixação pneumática de ponto zero. Com três novos módulos de fixação, oferecemos opções adicionais para processos de fixação e referenciação rápidos e precisos de peças, dispositivos e paletes em centros de usinagem. Os novos elementos de fixação permitem a troca de peças em segundos com um ponto zero definido e uma repetibilidade inferior a 0,005 mm.

Detalhes dasnovidades:

  • Módulo de fixação ASM 99 da série KIPP UNILOCK: o módulo de extensão ideal para espaços estreitos. A altura de montagem é de 56 mm; alternativamente, o módulo de fixação pode ser completamente embutido numa placa de fixação para dispositivos ou em uma mesa coordenada. Através de uma consulta integrada, é possível consultar a posição "aberta" da cunha de bloqueio.

  • Módulo de fixação para automação KIPP UNILOCK ESA 138: graças às funções de consulta integradas para as posições "aberta" ou "fechada" das cunhas de bloqueio, este módulo atende a todos os requisitos de segurança de processos em dispositivos de fixação automatizados. Quatro superfícies de apoio rebaixadas com comando pneumático garantem o posicionamento correto da fixação antes do início do processo de produção.

  • Módulo de fixação KIPP UNILOCK EGM 110-75 com acoplamento de paletes: este módulo de fixação foi especialmente desenvolvido para utilização em sistemas de automatização robotizados. Neste caso, o acoplamento de paletes serve de interface entre o palete e o módulo de fixação. A função de consulta integrada é utilizada para verificar as posições "aberta" ou "fechada" da cunha de bloqueio e garantir que o módulo de fixação e o acoplamento de paletes estejam na posição correta. Mais novidades: Pinos de guia de compensação e Pinos com modelo rabo de andorinha. Dois componentes capazes de otimizar processos de fixação e posicionamento de peças e dispositivos. Os pinos de fixação para compensação permitem uma compensação de tolerâncias de ± 1 mm em uma ou em todas as direções. A fixação do pino de fixação modelo rabo de andorinha não necessita de rosca. Ela ocorre com a forma do rabo de andorinha em uma borda de fixação da peça.
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33