Grupos de mercadorias

Fechos de pressão de aço inoxidável da KIPP

voltar

Travamento seguro para todos os ambientes
Fechos de pressão em aço inoxidável da KIPP

Resistentes à humidade, aos ácidos e à água do mar: os nossos novos fechos de pressão em aço inoxidável com cabo são adequados para uma vasta gama de aplicações nos ambientes interiores e exteriores. Os elegantes elementos de travamento são integrados de forma alinhada em portas, abas ou capôs. Com o seu design minimalista e manuseio simples e seguro, eles são eficazes na indústria automobilística, na tecnologia medicinal, na construção naval e de barcos, no setor das motorhomes e trailers, na indústria de móveis e na indústria aeroespacial, entre outras..


Os mais importantes fatos em resumo:

  • Resistentes à corrosão: fabricados de aço inoxidável A4, os fechos de pressão da nova série K1850 e K1851 são adequados também para aplicação e ambientes internos e para diversas aplicações em ambientes externos.

  • Funcionais e seguros: equipados com um cabo retrátil, os fechos de pressão em aço inoxidável permitem a instalação embutida em portas, abas ou capôs, garantindo um travamento rápido e seguro, graças à sua função de pressão. Versão com fechadura disponível para áreas com requisitos de segurança mais elevados.

  • Adaptáveis: os fechos de aço inoxidável estão disponíveis em dois tamanhos diferentes para espessuras de folhas de portas de 2 a 12 mm e de 12 a 22 mm, com acabamento polido ou mate.

  • Ergonômicos: para aplicações que requerem operação remota por razões ergonométricas e de segurança, oferecemos aos nossos clientes uma variante com uma ligação por cabo Bowden (K1851).


Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33