Grupos de mercadorias

KIPP UNILOCK

voltar

Máxima flexibilidade graças a tempos mínimos de preparação


O sistema de fixação ponto zero KIPP UNILOCK permite realizar com rapidez e precisão a fixação e a referenciação de dispositivos e peças de trabalho em centros de usinagem de corte de metal. Quer seja para paletes, tornos de bancada, dispositivos ou peças de trabalho, com este sistema é possível fazer a troca em segundos com ponto zero definido e uma repetibilidade inferior a 0,005 mm.


Os sistemas de fixação modulares de 5 eixos KIPP UNILOCK com os tamanhos 50, 80, 138 foram especialmente desenvolvidos para usinagem de 5 lados sem bordas que atrapalhem a operação/usinagem. Graças à construção modular e à multiplicidade de possibilidades, os sistemas podem ser montados e recombinados individualmente para qualquer aplicação. Estes sistemas de fixação direta da peça de trabalho podem ser adaptados de forma ideal à peça de trabalho através de uma grande variedade de pinos de guia.



Os mais importantes fatos em resumo

  • O pino de guia UNILOCK é 100% compatível entre o sistema de ponto zero e o sistema de fixação modular de 5 eixos

  • Troca de peças de trabalho em segundos

  • Possibilidades de fixação e combinações muito flexíveis

  • Construção modular com máxima flexibilidade
  • Usinagem de 5 lados sem bordas que atrapalhem a operação/usinagem  com o sistema de fixação modular de 5 eixos


  • Máxima otimização do tempo de preparação

  • Repetibilidade muito elevada

  • Força de aperto elevada dos módulos
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33