Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 82 kg
K2390

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje. Enclavamiento en posición abierta. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Ventajas:Enclavamiento en posición abierta
Separación rápida del frente
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2390 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 82 kg 212 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 82 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

MontajeTipo de
producto
Capacidad de carga
por par
kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K2390.0406montaje lateralestándar711 unidad = 1 par A petición
K2390.0457montaje lateralestándar761 unidad = 1 par A petición
K2390.0508montaje lateralestándar801 unidad = 1 par A petición
K2390.0559montaje lateralestándar821 unidad = 1 par A petición
K2390.0610montaje lateralestándar811 unidad = 1 par A petición
K2390.0660montaje lateralestándar781 unidad = 1 par A petición
K2390.0711montaje lateralestándar731 unidad = 1 par A petición
K2390.0762montaje lateralestándar671 unidad = 1 par A petición
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
K2390.040616153,7----162,6336,512,751,6457406 A petición
K2390.045716178,8--164,8--387,312,751,6508457 A petición
K2390.050816203,8-172,1203,2--438,112,751,6559508 A petición
K2390.055916228,8--213-407488,912,751,6610559 A petición
K2390.061016253,8254273,7--457,8539,712,751,6660610 A petición
K2390.066016278,7140,3232,4269,1-508,6590,512,751,6711660 A petición
K2390.071116303,8191,1283,2304,8526559,4641,412,751,6762711 A petición
K2390.076216328,8-241,9319,9527,1610,2692,112,751,6813762 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33