Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de aceropara montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 50 kg
K1710

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión parcial, la carrera es menor que la longitud de montaje.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.
Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Rango de temperatura:De -20°C a +110°C.Ventajas:Aptitud para el montaje plano
Marcha suave
Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Características especiales:

Planos

Carriles telescópicos de aceropara montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 50 kg

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMontajeTipo de
producto
Capacidad de carga
por par
kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K1710.0305montaje lateralestándar501 unidad = 1 par A petición
K1710.0356montaje lateralestándar501 unidad = 1 par A petición
K1710.0406montaje lateralestándar451 unidad = 1 par A petición
K1710.0457montaje lateralestándar451 unidad = 1 par A petición
K1710.0508montaje lateralestándar401 unidad = 1 par A petición
K1710.0559montaje lateralestándar401 unidad = 1 par A petición
K1710.0610montaje lateralestándar351 unidad = 1 par A petición
K1710.0660montaje lateralestándar301 unidad = 1 par A petición
K1710.0711montaje lateralestándar301 unidad = 1 par A petición
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
K1710.030515,9-149,2260,3273-152,42549,535,3227305 A petición
K1710.035615,9-200311,1323,8-203,2304,89,535,3277356 A petición
K1710.040615,9-250,8361,9374,6-254355,69,535,3302406 A petición
K1710.045715,9212,7301,6412,7425,4203,2304,8406,49,535,3328457 A petición
K1710.050815,9238,1352,4463,5476,2228,6355,6457,29,535,3379508 A petición
K1710.055915,9263,5403,2514,3527254406,45089,535,3405559 A petición
K1710.061015,9288,9454565,1577,8279,4457,2558,89,535,3429610 A petición
K1710.066015,9314,3504,8615,9628,6304,8508609,69,535,3481660 A petición
K1710.071115,9339,7555,6666,8679,4330,2558,8660,49,535,3506711 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33