Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial a los dos lados, capacidad de carga hasta 50 kg
K2382

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión parcial a los dos lados, la carrera es menor que la longitud de montaje. Enclavamiento en posición abierta en los dos lados. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Ventajas:Extensión en las dos direcciones
Enclavamiento en posición abierta en los dos lados
Marcha suave
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2382 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial a los dos lados, capacidad de carga hasta 50 kg 140 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial a los dos lados, capacidad de carga hasta 50 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

MontajeTipo de
producto
Capacidad de carga
por par
kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K2382.0300montaje lateralestándar501 unidad = 1 par A petición
K2382.0350montaje lateralestándar501 unidad = 1 par A petición
K2382.0400montaje lateralestándar451 unidad = 1 par A petición
K2382.0450montaje lateralestándar401 unidad = 1 par A petición
K2382.0500montaje lateralestándar401 unidad = 1 par A petición
K2382.0550montaje lateralestándar351 unidad = 1 par A petición
K2382.0600montaje lateralestándar351 unidad = 1 par A petición
K2382.0650montaje lateralestándar301 unidad = 1 par A petición
K2382.0700montaje lateralestándar301 unidad = 1 par A petición
ReferenciaA

A1A2A3A4BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
K2382.0300261281602242569,535,3208,8300 A petición
K2382.0350261601922562889,535,3246,1350 A petición
K2382.0400261922243203529,535,3283,4400 A petición
K2382.0450262242563523849,535,3320,7450 A petición
K2382.0500262562884164489,535,3358500 A petición
K2382.0550262562884805129,535,3395,3550 A petición
K2382.0600262883205125449,535,3432,6600 A petición
K2382.0650262883205766089,535,3469,9650 A petición
K2382.0700263203526086409,535,3507,2700 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33