Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero para montaje en la superficie, extensión parcial a los dos lados, capacidad de carga hasta 35 kg
K2379

Carriles telescópicos de acero para montaje en la superficie,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.
Indicación:En los carriles telescópicos con extensión parcial a los dos lados, la carrera es menor que la longitud de montaje. Se trata de una solución económica para reducir la fricción y aumentar la estabilidad en cajones o similares. Enclavamiento en la posición central. Las uniones atornilladas laterales situadas en el carril interior se sustituyen por escuadras de apoyo. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.

No apto para montaje horizontal.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Ventajas:Extensión en las dos direcciones
Marcha suave
Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2379 Carriles telescópicos de acero para montaje en la superficie, extensión parcial a los dos lados, capacidad de carga hasta 35 kg 128 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje en la superficie, extensión parcial a los dos lados, capacidad de carga hasta 35 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

MontajeTipo de
producto
Capacidad de carga
por par
kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K2379.0305montaje sobre superficieestándar351 unidad = 1 par A petición
K2379.0356montaje sobre superficieestándar351 unidad = 1 par A petición
K2379.0406montaje sobre superficieestándar351 unidad = 1 par A petición
K2379.0457montaje sobre superficieestándar351 unidad = 1 par A petición
K2379.0508montaje sobre superficieestándar321 unidad = 1 par A petición
K2379.0558montaje sobre superficieestándar311 unidad = 1 par A petición
K2379.0610montaje sobre superficieestándar291 unidad = 1 par A petición
K2379.0660montaje sobre superficieestándar271 unidad = 1 par A petición
K2379.0711montaje sobre superficieestándar241 unidad = 1 par A petición
ReferenciaA

A1A2A3A4A5BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
K2379.030528,9111-136,4247,7276,19,535,3221,5305 A petición
K2379.035629,1111-187,2298,5326,99,535,3272,3356 A petición
K2379.040628,3111-136,4349,3377,79,535,3297,7406 A petición
K2379.045728,5111199,9288,8400,1428,59,535,3323,1457 A petición
K2379.050828,7111225,3339,6450,9479,39,535,3373,9508 A petición
K2379.055827,9111250,7390,4501,7530,19,535,3399,3558 A petición
K2379.061029,1111276,1441,2552,5580,99,535,3424,7610 A petición
K2379.066028,3111301,5492603,3631,79,535,3475,5660 A petición
K2379.071128,5111326,9542,8654,1682,59,535,3500,9711 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33