Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero disposición doble, extensión completa, capacidad de carga hasta 133 kg
K2019

Carriles telescópicos de acero disposición doble, extensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de bolas de acero.
Versión:Carril, barra y jaula de bolas cincados.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Se vende por unidades.Indicación:Extensión completa compuesta de dos carriles guía que sirven de elemento fijo y elemento móvil, y dos barras que conectadas entre sí forman el elemento intermedio. Esta disposición ofrece una buena protección de las jaulas de bolas abiertas contra la suciedad. La carrera máxima es mayor que la longitud cerrada del carril telescópico. La posición de montaje debe ser preferiblemente horizontal. Para poder alcanzar todas las perforaciones de fijación es necesario retirar el tornillo de bloqueo del carril para el montaje y volver a insertarlo a continuación. Retirando los tornillos de bloqueo se llega a la carrera de doble cara.

Los topes internos sirven de límite de la jaula. Para sistemas muy cargados es necesario proporcionar topes exteriores.

Utilizar tornillos de cabeza avellanada según DIN EN ISO 10642 de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.

La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicación de -30 °C a +170 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2019 Carriles telescópicos de acero disposición doble, extensión completa, capacidad de carga hasta 133 kg 148 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero disposición doble, extensión completa, capacidad de carga hasta 133 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoBD
Para tornillo
HLRCarrera
S
C0Y
N
C0Z
N
Número de
perforaciones
CADAcc.PrecioPedir
K2019.2802102828M52621012324323023 A petición
K2019.2803702828M52637013804824825 A petición
K2019.2804502828M52645014643933936 A petición
K2019.2805302828M52653015483323327 A petición
K2019.3503703535M63437024065225225 A petición
K2019.3504503535M63445024944294296 A petición
K2019.3505303535M63453025583943947 A petición
K2019.3506103535M63461026463383388 A petición
K2019.4304504343M8444502,5486133112796 A petición
K2019.4305304343M8445302,5556119311937 A petición
K2019.4306104343M8446102,5626108210828 A petición
K2019.4307704343M8447702,579684584510 A petición
K2019.4309304343M8449302,596669369312 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33