Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg
K1720

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Se vende por unidades.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, el valor es un 70 % menor.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 4,8 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.

Los carriles telescópicos no se pueden pedir por parejas.
Si se desea un bloqueo por un lado, se pueden combinar con K1719.
Rango de temperatura:-20 °C - +70 °C.Ventajas:Aptitud para el montaje plano
Para aplicaciones de cargas pesadas
Marcha suave
Accesorios:Carriles telescópicos de acero K1719.Tener en cuenta:La capacidad de carga máxima se refiere a una pareja de carriles telescópicos.Indicación sobre el dibujo:
1) El modelo K1720.1524 tiene agujero de montaje
2) Recorte para tornillo carrocero

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

MontajeTipo de
producto
Capacidad de carga
por par
kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K1720.0254montaje lateralestándar272embalaje individual A petición
K1720.0305montaje lateralestándar272embalaje individual A petición
K1720.0356montaje lateralestándar272embalaje individual A petición
K1720.0406montaje lateralestándar272embalaje individual A petición
K1720.0457montaje lateralestándar272embalaje individual A petición
K1720.0508montaje lateralestándar272embalaje individual A petición
K1720.0559montaje lateralestándar272embalaje individual A petición
K1720.0610montaje lateralestándar267embalaje individual A petición
K1720.0660montaje lateralestándar264embalaje individual A petición
K1720.0711montaje lateralestándar261embalaje individual A petición
K1720.0762montaje lateralestándar258embalaje individual A petición
K1720.0813montaje lateralestándar256embalaje individual A petición
K1720.0864montaje lateralestándar253embalaje individual A petición
K1720.0914montaje lateralestándar248embalaje individual A petición
K1720.1016montaje lateralestándar237embalaje individual A petición
K1720.1067montaje lateralestándar228embalaje individual A petición
K1720.1118montaje lateralestándar218embalaje individual A petición
K1720.1220montaje lateralestándar204embalaje individual A petición
K1720.1372montaje lateralestándar196embalaje individual A petición
K1720.1524montaje lateralestándar182embalaje individual A petición
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
K1720.025412,7---152,4209,6228,6------103,1128,5147,6166,619,176,2254254 A petición
K1720.030512,7---203,2260,4279,4------153,9179,3198,4217,419,176,2304,8304,8 A petición
K1720.035612,7---254311,2330,2------204,7230,1249,2268,219,176,2355,6355,6 A petición
K1720.040612,7---304,8362381127-----255,5280,930031919,176,2406,4406,4 A petición
K1720.045712,7---355,6412,8431,8127----246,1306,3331,7350,8369,819,176,2457,2457,2 A petición
K1720.050812,7---406,4463,6482,6127190,5---296,9357,1382,5401,6420,619,176,2508508 A petición
K1720.055912,7---457,2514,4533,4127190,5---347,7407,9433,3452,4471,419,176,2558,8558,8 A petición
K1720.061012,7---508565,2584,2127190,5---398,5458,7484,1503,2522,219,176,2609,6609,6 A petición
K1720.066012,7---558,8616635127190,5---449,3509,5534,955457319,176,2660,4660,4 A petición
K1720.071112,7---609,6666,8685,8127190,5---500,1560,3585,7604,8623,819,176,2711,2711,2 A petición
K1720.076212,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5368,3--550,9611,1636,5655,6674,619,176,2762762 A petición
K1720.081312,7235393,7552,5711,2768,4787,4127190,5368,3--601,7661,9687,3706,4725,419,176,2812,8812,8 A petición
K1720.086412,7235419,1603,3762819,2838,2127190,5368,3469,9-652,5712,7738,1757,2776,219,176,2863,6863,6 A petición
K1720.091412,7235444,5654,1812,8870889127190,5368,3520,7-703,3763,5788,980882719,176,2914,4914,4 A petición
K1720.101612,7235546,1755,7914,4971,6990,6127190,5368,3520,7-804,9865,1890,5909,6928,619,176,210161016 A petición
K1720.106712,7235546,1806,5965,21022,41041,4127190,5368,3520,7-855,7915,9941,3960,4979,419,176,21066,81066,8 A petición
K1720.111812,7235546,1857,310161073,21092,2127190,5368,3520,7-906,5966,7992,11011,21030,219,176,21117,61117,6 A petición
K1720.122012,7235596,9958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,51008,11068,31093,71112,81131,819,176,21219,21219,2 A petición
K1720.137212,7235596,9958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,51160,51220,81246,21265,21284,219,176,21371,61371,6 A petición
K1720.152412,7235596,9958,91422,41479,61498,6127190,5368,3520,7825,51312,91373,11398,51417,61436,619,176,215241524 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33