Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero forma doble T, extensión completa, capacidad de carga hasta 305 kg
K2018

Carriles telescópicos de acero forma doble T, extensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de bolas de acero.
Versión:Carril, barra y jaula de bolas cincados.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Se vende por unidades.Indicación:Extensión completa compuesta de dos carriles guía, que conectados entre sí con un perfil doble T forman el elemento intermedio, así como dos barras que como elemento fijo y elemento móvil forman la conexión a la construcción anexa. Alta capacidad de carga y reducida flexión debido a su compacto diseño cuadrado con elevada carga máxima admisible. La carrera máxima es mayor que la longitud cerrada del carril telescópico. La posición de montaje debe ser preferiblemente horizontal. Para poder alcanzar todas las perforaciones de fijación es necesario retirar el tornillo de bloqueo del carril para el montaje y volver a insertarlo a continuación. Retirando los tornillos de bloqueo se llega a la carrera de doble cara.

Los topes internos sirven de límite de la jaula. Para sistemas muy cargados es necesario proporcionar topes exteriores.

Forma A:
Utilizar tornillos de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.
Forma B:
Utilizar tornillos de cabeza avellanada según DIN EN ISO 10642 de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.

La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicación de -30 °C a +170 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2018 Carriles telescópicos de acero forma doble T, extensión completa, capacidad de carga hasta 305 kg 149 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero forma doble T, extensión completa, capacidad de carga hasta 305 kg

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Modelo
de forma
TamañoBD
Para tornillo
HH2LCarrera
S
C0Y
N
C0Z
N
Número de
perforaciones
CADAcc.PrecioPedir
K2018.1280210Acon perforación roscada2828M5267,52102324323023 A petición
K2018.1280370Acon perforación roscada2828M5267,53703809684715 A petición
K2018.1280450Acon perforación roscada2828M5267,545046411693856 A petición
K2018.1280530Acon perforación roscada2828M5267,553054811073257 A petición
K2018.1350370Acon perforación roscada3535M6341037040610257185 A petición
K2018.1350450Acon perforación roscada3535M6341045049412507936 A petición
K2018.1350530Acon perforación roscada3535M6341053055816857287 A petición
K2018.1350610Acon perforación roscada3535M6341061064619086268 A petición
K2018.1430450Acon perforación roscada4343M84413,5450486182812796 A petición
K2018.1430530Acon perforación roscada4343M84413,5530556237514347 A petición
K2018.1430610Acon perforación roscada4343M84413,5610626293413008 A petición
K2018.1430770Acon perforación roscada4343M84413,57707963055101610 A petición
K2018.1430930Acon perforación roscada4343M84413,5930966250683312 A petición
K2018.2280210Bcon perforación avellanada2828M5267,52102324323023 A petición
K2018.2280370Bcon perforación avellanada2828M5267,53703809684715 A petición
K2018.2280450Bcon perforación avellanada2828M5267,545046411693856 A petición
K2018.2280530Bcon perforación avellanada2828M5267,553054811073257 A petición
K2018.2350370Bcon perforación avellanada3535M6341037040610257185 A petición
K2018.2350450Bcon perforación avellanada3535M6341045049412507936 A petición
K2018.2350530Bcon perforación avellanada3535M6341053055816857287 A petición
K2018.2350610Bcon perforación avellanada3535M6341061064619086268 A petición
K2018.2430450Bcon perforación avellanada4343M84413,5450486182812796 A petición
K2018.2430530Bcon perforación avellanada4343M84413,5530556237514347 A petición
K2018.2430610Bcon perforación avellanada4343M84413,5610626293413008 A petición
K2018.2430770Bcon perforación avellanada4343M84413,57707963055101610 A petición
K2018.2430930Bcon perforación avellanada4343M84413,5930966250683312 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33