Группы товаров

Полиамид (PA 6)

Полиамид с 30 % стекловолокна (PA 6 GF 30)

Полиамид с 30 % стеклянных шариков (PA 6 GB 30)

Техническая информация

Полиамиды являются 6 (PA 6) частично кристаллическими термопластами. Вследствие водопоглощения (до 3 %) они переходят в вязкотвердое состояние со следующими особенностями. 


- Высокая ударная вязкость
- Высокая прочность на истирание
- Хорошие антифрикционные свойства

Путем добавления 10–60 % стекловолокна (GF) можно существенно повысить прочность и температуру эксплуатации для деталей, подвергающихся большой нагрузке.

Добавление стеклянных шариков (GB) позволяет повысить жесткость детали и предотвращает деформацию при охлаждении. При использовании полиамидов обязательно учитывайте изменение размеров вследствие водопоглощения.

Полиамид (PA 6.6)

Полиамид с 50 % стекловолокна (PA 6.6 GF 50)

Техническая информация

Полиамид 6.6 (PA 6.6), как и полиамид 6, является частично кристаллическим термопластом. Однако он имеет несколько лучшие механические свойства в сравнении с PA 6.

Благодаря меньшему водопоглощению этот материал при «кондиционировании» (водопоглощение вследствие влажности воздуха) менее склонен к изменению формы, нежели PA 6.

Полиамид (PA 12)

Техническая информация

Полиамид 12 (PA 12) в семействе полиамидов имеет наименьшее водопоглощение.

По этой причине его можно использовать в тех областях, где необходимы хорошие механические свойства полиамидов PA наряду с хорошим выдерживанием точности.

Полиметиленоксид (POM)

Техническая информация

POM (полиоксиметилен) относится к семейству полиацеталей и является частично кристаллическим термопластом. POM очень хорошо выдерживает размеры во влажной среде и благодаря своим хорошим механическим свойствами, как правило, используется без усиления.
При использовании этого материала необходимо учитывать высокую степень теплового расширения.

Полипропилен (PP)

Полипропилен с 30 % стекловолокна (PP GF 30)

Техническая информация

Полипропилен (PP) относится к семейству полиолефинов. Полипропилен имеет очень хорошую химическую стойкость и благодаря своему молекулярному составу абсолютно неопасен для кожи и здоровья.

Обладая плотностью ок. 0,9 г/см³, полипропилен является самой легкой пластмассой в стандартной области.
Благодаря этим свойствам и низкому уровню водопоглощения полипропилен отлично подходит для легких, недеформируемых упаковок для продуктов питания, а также для деталей арматуры.

Поливинилхлорид (ПВХ)

Техническая информация

Поливинилхлорид (ПВХ) представляет собой аморфный термопласт. Он относится к самым старым и наиболее распространенным термопластам.
ПВХ чаще всего используется в строительной промышленности для оконного профиля, трубопроводов и настила пола.

Полиэтилен (PE-HD)

Полиэтилен (PE-LD)

Техническая информация

Полиэтилен (PE) относится к семейству полиолефинов. В общей сложности полиэтилен обладает хорошей химической стойкостью, а также высокой степенью вязкости и разрывного удлинения.
Как и все полиолефины, полиэтилен практически не впитывает воду и является безопасным для здоровья материалом, так как состоит исключительно из углеводородов. Область применения полиэтилена очень большая: от упаковочной пленки для продуктов питания (PE-LD и PE-LLD) до трубопроводов и больших контейнеров для жидкости (PE-HD).

Акрилнитрилбутадиен-стирольный тройной сополимер (ABS)

Техническая информация

Материал ABS представляет собой аморфный термопласт, состоящий из трех основных компонентов — акрилнитрила, бутадиена и стирола.

Свойства

- Хорошая ударная прочность
- Твердая, стойкая к царапинам поверхность
- Простая обработка. На ABS можно наносить металлическое покрытие.

Более 50 % всего производимого материала используется в автомобильной промышленности и для корпусов электроприборов.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33