Группы товаров

Поливинилхлорид (ПВХ)

Краткое обозначение ПВХ
Обозначение Поливинилхлорид
Механические свойства  
  Состояние пробы стандартное
  Прочность на растяжение [Mpa] Нет сведений
  Модуль упругости (растяжение) [Mpa] 3000
  Твёрдость при вдавливании шарика [Mpa] 130
Физические свойства  
  Плотность [г/см³] 1,38
  Температура плавления [°C] 80
Температура эксплуатации  
  Макс. темп. кратковременно [°C] 70
  Макс. темп. непрерывно [°C] 60
  Мин. темп. эксплуатации [°C] -30
Прочие свойства  
  Характеристика горения согласно UL 94 V-0
  Водопоглощение
  (стандартные климатические условия) [%]
0,4
Химическая стойкость  
  Минеральные консист. смазки, масла +
  Бензин +
  Слабые/сильные кислоты +/-
  Слабые/сильные щелочи +/+
  Тетрахлорэтилен +
  Трихлорэтилен o
  Ацетон +
  Спирты +
  Гидролитическая устойчивость
  (горячая вода)
+
  Атмосферные условия/УФ-излучение o
+ стойкий / o условно стойкий / - нестойкий
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства термопластов в значительной степени зависят от их конкретного состава и присадок.

Назад к обзору
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33