Группы товаров

Полиамид (PA 12)

Краткое обозначение PA 12
Обозначение Полиамид
(полимеризат)
Механические свойства  
  Состояние пробы Сухой/влажный
  Прочность на растяжение [Mpa] Нет сведений
  Модуль упругости (растяжение) [Mpa] 1500/1100
  Твёрдость при вдавливании шарика [Mpa] 95/80
Физические свойства  
  Плотность [г/см³] 1,01
  Температура плавления [°C] 180
Температура эксплуатации  
  Макс. темп. кратковременно [°C] 150
  Макс. темп. непрерывно [°C] 95
  Мин. темп. эксплуатации [°C] -70
Прочие свойства  
  Характеристика горения согласно UL 94 HB
  Водопоглощение
  (стандартные климатические условия) [%]
0,8
Химическая стойкость  
  Минеральные консист. смазки, масла +
  Бензин +
  Слабые/сильные кислоты +/-
  Слабые/сильные щелочи +/+
  Тетрахлорэтилен +
  Трихлорэтилен o
  Ацетон +
  Спирты +
  Гидролитическая устойчивость
  (горячая вода)
o
  Атмосферные условия/УФ-излучение o
+ стойкий / o условно стойкий / - нестойкий
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства термопластов в значительной степени зависят от их конкретного состава и присадок.

Назад к обзору
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33