Группы товаров

Полиамид (PA 6.6)
Полиамид с 50 % стекловолокна (PA 6.6 GF 50)

Краткое обозначение PA 6.6 PA 6.6 GF 50
Наименование Полиамид
(полимер, полученный поликонденсацией)
Полиамид с 50 % стекловолокна
Механические свойства    
  Состояние пробы Сухой/влажный Сухой/влажный
  Прочность на растяжение [Mpa] Нет сведений 230/180
  Модуль упругости (растяжение) [Mpa] 3100/1100 16 000/12 500
  Твердость при вдавливании шарика [Mpa] 160/100 300/260
Физические свойства    
  Плотность [г/см³] 1,14 1,55
  Температура плавления [°C] 260 260
Температура эксплуатации    
  Макс. темп. кратковременная [°C] 200 240
  Макс. темп. постоянная [°C] 100 130
  Мин. темп. эксплуатации. [°C] -40 -40
Прочие свойства    
  Характеристика горения согласно UL 94 V-2 HB
  Водопоглощение
  (стандартные климатические условия) [%]
2,8 1,2
Химическая стойкость    
  минеральные консист. смазки, масла + +
  Бензин + +
  Слабые/сильные кислоты o/- o/-
  Слабые/сильные щелочи +/o o/-
  Тетрахлорэтилен + +
  Трихлорэтилен + +
  Ацетон + +
  Спирты + +
  Гидролитическая устойчивость
  (горячая вода)
o o
  Атмосферные условия/УФ-излучение o o
+ стойкий / o условно стойкий / - нестойкий
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства термопластов в значительной степени зависят от их конкретного состава и присадок.

Назад к обзору
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33