Группы товаров
Цилиндры высокие из стали для натяжных крюков
K0018

Цилиндры высокие из стали для натяжных крюков

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Высокими цилиндрами возможно увеличение высоты установки и натяжных крюков.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0018 Цилиндры высокие из стали для натяжных крюков 176 kB

Чертежи

Цилиндры высокие из стали для натяжных крюков

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD1D2D3L

L1L2SWМомент затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0018.08032M8M8243251202229,4 по запросу
K0018.08040M8M8244059202229,4 по запросу
K0018.08050M8M8245069202229,4 по запросу
K0018.08065M8M8246584202229,4 по запросу
K0018.12050M12M12405080353649 по запросу
K0018.12065M12M12406595353649 по запросу
K0018.12080M12M124080110353649 по запросу
K0018.12100M12M1240100130353649 по запросу
K0018.12125M12M1240125155353649 по запросу
K0018.12160M12M1240160190353649 по запросу
K0018.12200M12M1240200230353649 по запросу
K0018.16050M16M16505080354678,4 по запросу
K0018.16065M16M16506595354678,4 по запросу
K0018.16080M16M165080110354678,4 по запросу
K0018.16100M16M1650100130354678,4 по запросу
K0018.16125M16M1650125155354678,4 по запросу
K0018.16160M16M1660160190355578,4 по запросу
K0018.16200M16M1660200230355578,4 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33