Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Подставки натяжных крюков предназначены для направления и увеличения высоты натяжных крюков.Принадлежности:Крюки натяжные K0014.
Цилиндры высокие K0018.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0017 Подставки натяжных крюков 250 kB

Чертежи (общий обзор)

Подставки натяжных крюков

Опоры под Г-образные прижимы, форма А, с четырехгранником

подробнее

Чертежи

Опоры под Г-образные прижимы, форма А, с четырехгранником

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD

D1D2D3LL1L2L3SWМомент затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0017.04035Aс четырехгранником10M4M61435461613122,7 по запросу
K0017.06040Aс четырехгранником12M6M81640541914137 по запросу

Опоры под Г-образные прижимы, форма В, с шестигранником

подробнее

Чертежи

Опоры под Г-образные прижимы, форма В, с шестигранником

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD

D1D2D3LL1L2L3SWМомент затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0017.08055Bс шестигранником18M8M824557425202229,4 по запросу
K0017.10063Bс шестигранником20M10M1232639330213039,2 по запросу
K0017.10080Bс шестигранником20M10M12328011030233039,2 по запросу
K0017.12080Bс шестигранником25M12M12408011040253649 по запросу
K0017.12100Bс шестигранником25M12M124010013040283649 по запросу
K0017.16080Bс шестигранником32M16M16508011040254678,4 по запросу
K0017.16100Bс шестигранником32M16M165010013040284678,4 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33