Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Закалённый, воронёный и шлифованный.Указание:Высоту зажима можно увеличить с помощью цилиндров регулировки высоты K0018, а также уменьшить с помощью самоустанавливающихся опор K0282 на изделиях от K1231-12 до K1231-14 и от K1231-22 до K1231-24.
Зажимы обладают следующими преимуществами:
- быстрый ручной зажим с ходовым винтом и эксцентриком со спиральным профилем;
- возможность отвода прихвата в сторону для легкой и быстрой смены заготовки;
- компактное исполнение, поэтому для зажима достаточно иметь немного места;
- цилиндры регулировки высоты для простой подстройки при большой высоте зажима.

Два возможных способа закрепления зажимов:
1) в T-образном пазе;
2) установочным винтом M12 непосредственно в плите, например, станочного приспособления.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1231 Посадочный зажим 231 kB

Чертежи

Посадочный зажим

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыЗажимной уровень макс. H1Зажимной уровень макс. H2H3

H4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1231.11Aс эксцентриковым рычагом30251554-59 по запросу
K1231.12Cс эксцентриковым рычагом и резьбой70501573-93 по запросу
K1231.13Cс эксцентриковым рычагом и резьбой98681591-121 по запросу
K1231.14Cс эксцентриковым рычагом и резьбой1359522118-158 по запросу
K1231.21Bс натяжным болтом30251554-59 по запросу
K1231.22Dс натяжным болтом и резьбой70501573-93 по запросу
K1231.23Dс натяжным болтом и резьбой98681591-121 по запросу
K1231.24Dс натяжным болтом и резьбой1359522118-158 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33