Группы товаров
Изогнутый прихват с регулировкой
K0004

Изогнутый прихват с регулировкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основание - чугун с шаровидным графитом.
Прихват и натяжной болт, сталь закаленная.
Исполнение: вороненная.Указание:Изогнутые прихваты с регулировкой – это универсальные, гибкие зажимы, состоящие из нескольких элементов и образующих прочный узел. Отсутствуют отдельные детали, которые следует регулировать для каждого конкретного зажима. Компактная конструкция позволяет выполнять зажим близко к заготовке, таким образом позволяет использовать практически всю площадь стола станка.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0004 Изогнутый прихват с регулировкой 309 kB

Чертежи

Изогнутый прихват с регулировкой
Изогнутый прихват с регулировкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерДиапазон зажимаШирина паза
согласно DIN 650
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0004.10X1210-3512 по запросу
K0004.10X1410-3514 по запросу
K0004.10X1610-3516 по запросу
K0004.10X1810-3518 по запросу
K0004.20X12225-8512 по запросу
K0004.20X14225-8514 по запросу
K0004.20X16225-8516 по запросу
K0004.20X18225-8518 по запросу
K0004.30X12380-13712 по запросу
K0004.30X14380-13714 по запросу
K0004.30X16380-13716 по запросу
K0004.30X18380-13718 по запросу
K0004.40X124125-22412 по запросу
K0004.40X144125-22414 по запросу
K0004.40X164125-22416 по запросу
K0004.40X184125-22418 по запросу
K0004.50X125160-30012 по запросу
K0004.50X145160-30014 по запросу
K0004.50X165160-30016 по запросу
K0004.50X185160-30018 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33