Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: кованые, оцинкованные, черные.Применение:Подставка силового зажима устанавливается и закрепляется на рабочем столе. Затем силовой зажим привинчивается к подставке. При вращении установочного болта происходит плавная регулировка зажима по высоте и обрабатываемая деталь зажимается.Преимущества:— Другая высота зажима достигается установкой нескольких промежуточных элементов.
— Плавный переход высоты зажатия.
— Простой монтаж элементов.
— Применение в Т-пазах от 12 до 28 мм, а также в растровых системах M10, M12, M16, M20.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1206 Подставка для силового зажима 187 kB

Чертежи

Подставка для силового зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2Ширина
паза
BD

D1HLL1L2Зажимное
усилие,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1206.012060удлиненное исполнение1445M12M8601351212730 по запросу
K1206.016070удлиненное исполнение1848M16M8701551614543 по запросу
K1206.020080удлиненное исполнение2258M20M10801751916549 по запросу
K1206.110035укороченное исполнение1236M10M635651258,522 по запросу
K1206.112035укороченное исполнение1436M12M635651258,522 по запросу
K1206.112060укороченное исполнение1444,5M12M86095128832 по запросу
K1206.116070укороченное исполнение1847,5M16M8701101610040 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33