Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Форма A: закаленные и оцинкованные.
Форма B: закаленные и оцинкованные.
В сборе с болтом для Т-пазов согласно DIN 787, шайбой согласно DIN 6340 и гайкой согласно DIN 6330B.
Форма C: закаленные и оцинкованные.
В сборе с установочным штифтом согласно DIN 6379, шайбой согласно DIN 6340 и гайкой согласно DIN 6330B.
Указание:Регулируемые прихваты можно быстро и плавно отрегулировать для любого зажатия. Прихваты имеют на концах различные зажимные уступы и могут поворачиваться в зависимости от случая применения. Поэтому прихваты имеют разнообразное применение не только при обработке металлов резанием или при обработке давлением без стружкообразования, но и в прессах и машинах для литья под давлением.Принадлежности:Удлинители опор K1204Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1165 Прихват регулируемый 323 kB

Чертежи (общий обзор)

Прихват регулируемый

Прихват регулируемый, форма А

подробнее

Чертежи

Прихват регулируемый, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBB1D

EH
Диапазон зажима
H1H2H3H4L=длинаL1L2Ширина
паза
Зажимное
усилие,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1165.113115A443013110-5518271712115253010-12-1430 по запросу
K1165.117150A554117120-7020362117150353612-14-16-1840 по запросу
K1165.121187A623021140-8030422720187444416-18-20-2260 по запросу
K1165.125235A703025170-10031513424235604720-22-24-2875 по запросу
K1165.125285A733025170-10035563524285625120-22-24-2875 по запросу

Прихват регулируемый, форма В

подробнее

Чертежи

Прихват регулируемый, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 2BB1D

EH
Диапазон зажима
H1H2H3H4LL1L2Ширина
паза
Крепежный
болт(ы)
Зажимное
усилие,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1165.210115100Bс t-образной шлицевой гайкой443013110-4018271712115253010M10X10025 по запросу
K1165.212115125Bс t-образной шлицевой гайкой443013110-5518271712115253012M12X12530 по запросу
K1165.214115125Bс t-образной шлицевой гайкой443013110-5518271712115253014M12X12530 по запросу
K1165.212150160Bс t-образной шлицевой гайкой554117120-7020362117150353612M12X16035 по запросу
K1165.214150160Bс t-образной шлицевой гайкой554117120-7020362117150353614M12X16035 по запросу
K1165.216150160Bс t-образной шлицевой гайкой554117120-7020362117150353616M16X16040 по запросу
K1165.218150160Bс t-образной шлицевой гайкой554117120-7020362117150353618M16X16040 по запросу
K1165.216187200Bс t-образной шлицевой гайкой623021140-8030422720187444416M16X20055 по запросу
K1165.218187200Bс t-образной шлицевой гайкой623021140-8030422720187444418M16X20055 по запросу
K1165.220187200Bс t-образной шлицевой гайкой623021140-8030422720187444420M20X20060 по запросу
K1165.222187200Bс t-образной шлицевой гайкой623021140-8030422720187444422M20X20060 по запросу
K1165.220235250Bс t-образной шлицевой гайкой703025170-10031513424235604720M20X25070 по запросу
K1165.222235250Bс t-образной шлицевой гайкой703025170-10031513424235604722M20X25070 по запросу
K1165.224235250Bс t-образной шлицевой гайкой703025170-10031513424235604724M24X25075 по запросу
K1165.228235250Bс t-образной шлицевой гайкой703025170-10031513424235604728M24X25075 по запросу

Прихват регулируемый, форма С

подробнее

Чертежи

Прихват регулируемый, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 2BB1D

EH
Диапазон зажима
H1H2H3H4LL1L2Крепежный
болт(ы)
Зажимное
усилие,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1165.312115100Cс установочным штифтом443013110-30182717121152530M12X10030 по запросу
K1165.312115125Cс установочным штифтом443013110-55182717121152530M12X12530 по запросу
K1165.312150125Cс установочным штифтом554117120-50203621171503536M12X12540 по запросу
K1165.312150160Cс установочным штифтом554117120-70203621171503536M12X16040 по запросу
K1165.316150125Cс установочным штифтом554117120-40203621171503536M16X12540 по запросу
K1165.316150160Cс установочным штифтом554117120-70203621171503536M16X16040 по запросу
K1165.320187160Cс установочным штифтом623021140-40304227201874444M20X16060 по запросу
K1165.320187200Cс установочным штифтом623021140-80304227201874444M20X20060 по запросу
K1165.320235200Cс установочным штифтом703025170-70315134242356047M20X20075 по запросу
K1165.320235250Cс установочным штифтом703025170-100315134242356047M20X25075 по запросу
K1165.324235200Cс установочным штифтом703025170-50315134242356047M24X20075 по запросу
K1165.324235250Cс установочным штифтом703025170-100315134242356047M24X25075 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33