Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь закалённая 1.7225.Исполнение: закалённый до 1000 Н/мм², воронёный.Указание:Подходящие опорные штифты и регулируемые опорные болты см. K0305 и K0306.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0002_01 Прихват 125 kB

Чертежи

Прихват

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ОбозначениеLL1L2L3L4L5BB1B2B3HH1H2H3H4H5H6CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0002.01Прихват1406740---362413-411626---10 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33