Группы товаров
Прихват, плоский подобно DIN 6314, сталь и алюминий
K1516

Прихват, плоский подобно DIN 6314, сталь и алюминий

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Улучшенная сталь или EN AW-7022.Исполнение: Окрашенные, полированный алюминий Указание:При применении конических шайб K0729 следует использовать форму G.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1516 Прихват, плоский подобно DIN 6314, сталь и алюминий 156 kB

Чертежи

Прихват, плоский подобно DIN 6314, сталь и алюминий

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
LAB1B2B3E1E2F
кН
для
болта
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1516.06Закаленная сталь5010720813,5134,82M6по запросу
K1516.08Закаленная сталь60129251014,5138,77M8по запросу
K1516.10Закаленная сталь801511301220,51913,9M10по запросу
K1516.12Закаленная сталь10020144014282620,2M12/M14по запросу
K1516.14Закаленная сталь12520144014283620,2M12/M14по запросу
K1516.16Закаленная сталь12525185018352737,8M16/M18по запросу
K1516.18Закаленная сталь16025185018354737,8M16/M18по запросу
K1516.20Закаленная сталь16030226022413858,8M20/M22по запросу
K1516.201Закаленная сталь20030226022415858,8M20/M22по запросу
K1516.24Закаленная сталь20030267026485484,7M24по запросу
K1516.241Закаленная сталь25035267026487984,7M24по запросу
K1516.30Закаленная сталь250403480346266135M30/M32по запросу
K1516.301Закаленная сталь315503480346296135M30/M32по запросу
K1516.206Алюминий5010720813,5134,82M6по запросу
K1516.208Алюминий60129251014,5138,77M8по запросу
K1516.210Алюминий801511301220,51913,9M10по запросу
K1516.212Алюминий10020144014282620,2M12/M14по запросу
K1516.214Алюминий12520144014283620,2M12/M14по запросу
K1516.216Алюминий12525185018352737,8M16/M18по запросу
K1516.218Алюминий16025185018354737,8M16/M18по запросу
K1516.220Алюминий16030226022413858,8M20/M22по запросу
K1516.2201Алюминий20030226022415858,8M20/M22по запросу
K1516.224Алюминий20030267026485484,7M24по запросу
K1516.2241Алюминий25035267026487984,7M24по запросу
K1516.230Алюминий250403480346266135M30/M32по запросу
K1516.2301Алюминий315503480346296135M30/M32по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33